1 / 3用于四足机器人的模块化 ReBeL 机械臂
硬件价格:
DOF
6
重量
>40
kg
负载
最高 3
kg
借助 ReBeL 机械臂提升四足机器人性能:精准且灵活
四足机器人非常适合监控、巡检和搜救等任务,但它们无法精确地与物体交互,这限制了其应用范围。igus 的 ReBeL 机械臂专为与四足机器人集成而设计,正好解决了这一难题,拓展了它们的功能。ReBeL 采用轻量化、模块化设计,可应用于农业、工业等领域,是一种高性价比且高效的解决方案。
应用场景是什么?
ReBeL 机械臂让四足机器人能够精确地与物体交互,例如抓取、放置或操作工具。其模块化结构支持便捷更换工具,从而在多种环境中拓展用途。
解决方案有哪些优势?
精度更高:模块化设计确保与物体交互时的高精度。
用途更广:将四足机器人的能力拓展到农业和工业任务中。
节省成本:可节省 €2,500,以合理的成本实现高效。
机器人有哪些优势?
ReBeL 机械臂有几项突出优势:
轻量化设计:仅重 3 kg,有助于保持四足机器人的平衡稳定。
负载能力强:可搬运最高 2.5 kg,优于同价位机型。
ROS 集成:实时系统控制与算法测试,简化操作流程。
用 ReBeL 重新定义四足机器人技术
ReBeL 机械臂将四足机器人变成能够精确交互的多用途工具。凭借高性价比、轻量化和模块化结构,它在提升稳定性的同时,也拓展了各行业的应用可能。ReBeL 兼顾功能与价格,进一步释放了四足机器人在实际场景中的潜力。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)