ReBel 全集成谐波减速器 - 105 规格

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0185
  • 全集成单体减速器,含电机、控制系统和编码器
  • 输出端带编码器和安装法兰
  • 无刷直流电机(外转子)
  • CAN-BUS 电机驱动板
  • 采用 igus® 高性能聚合物,比传统谐波减速器轻 25%
一般交货时间:3周
‌
Rated speed
10 1/min
Rated torque
15 Nm

亮点

技术数据

  • 外径:105.0 毫米

  • 高: 62.0 毫米

  • 重量:900.00 克

  • 如需输出扭矩: 20.0 牛米

  • 额定扭矩: 15.0 牛米

  • 输出速度: 10 1/min

  • 传输率:50:1

  • 机械使用寿命: 1.000.000 次/分钟

https://a.storyblok.com/f/298593/61b57f549a/lca_prod_rebel_gear_if-award_product_de_1-removebg-preview.png

2022 年 IF 设计奖

igus® 轴齿轮是 ReBel cobot 的核心部件。

2022 年,该公司因开发出旨在以节约成本的方式取代金属和铝的无润滑齿轮箱而荣获 IF 设计奖。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌