1 / 3

正在运行中的线性机器人系统

硬件价格: ‌

DOF

2

重复定位精度

0.5

mm

工作空间

800x500

mm

基于直线导轨构建而成的低成本机器人解决方案

很多应用并非一定要使用关节机器人,使用价格更便宜的龙门机器人也可以实现。通过这种方式,客户同样能实现流程自动化,同时能更快获得投资回报。

所谓龙门是指由多个直线平台搭建而成的机器人,以实现多维运动。igus提供线性、空间和区域龙门机器人供选,可以满足各种应用场景的需要。igus龙门机器人系统包括预配置的drylin直线模组/直线平台,配NEMA步进电机,以及自装配所需的所有组件。线性龙门机器人的应用示例:拾放任务、标记应用、分拣系统以及微电子和医疗领域的识别任务。

您需要使用龙门机器人实现相关应用吗?访问下方链接轻松配置您的龙门机器人吧:

igus龙门机器人配置器

1个组件

‌