Robolink机器人用于垂直线性平台
硬件价格:
自由度
5
安装
配第7轴
最大载荷
3kg
我们经常被问到线性平台是否可以垂直使用,答案是肯定的。为此需要使用带制动器的电机,以在停电时保护机器人。机器人用于垂直线性平台的两个典型应用是存储和提取设备和垂直耕作。
易格斯Robolink DP五轴机器人的最大负载为3kg,工作范围为790mm。使用igus机器人控制软件iRC,可以轻松给机器人编程,并可选配手持操控设备。机器人标准行程最长3000mm,定制行程可达6000mm。使用igus机器人控制系统的第7轴功能,可以控制机器人的运动。
2个组件