1 / 3协作机器人涂胶应用
先测试,后投资
硬件价格:
DOF
6
负载
5
kg
重复定位精度
0.02
mm
使用 Dobot CRA5 进行模拟涂胶:测试精度与重复定位精度
在 igus 客户测试区(CTA)中,使用 Dobot CRA5 机器人完成了一次模拟涂胶流程。测试内容是沿轮廓走线,但不使用实际胶水,重点考察机器人精确的运动控制和重复定位精度。通过高精度地沿预设轮廓运行,该模拟展示了机器人在实际涂胶应用中的潜力,可确保性能一致。这种方式可以在转入实际使用前完成测试和优化,减少错误并确保工艺可靠性。
应用场景是什么?
Dobot CRA5 非常适合精密涂胶应用,这类应用需要沿复杂轮廓精确涂布胶水,例如装配或密封作业。
解决方案有哪些优势?
高精度:确保精确运动,实现一致的涂胶效果。
无风险测试:可在实际使用前通过模拟进行优化。
效率提升:提供可靠结果,最大限度减少材料浪费。
机器人有哪些优势?
Dobot CRA5 具备出色的重复定位精度和友好的操作体验:
精确运动控制:精准沿复杂轮廓运行。
易于集成:紧凑设计,可在狭小空间内顺利部署。
优化功能:适合对工作流程进行预先测试,以确保精度。
使用 Dobot CRA5 优化涂胶工艺
Dobot CRA5 的模拟涂胶能力体现了其在涂胶应用中的可靠性。该系统支持无风险优化,兼具精度、重复定位精度和灵活性,是制造商寻求高效、精确自动化解决方案的实用工具。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)