1 / 3

Delta机器人用于触摸屏测试

显示屏质量控制

硬件价格: ‌

DOF

3

项目成本

12,218.47

€

重复定位精度

0.5

mm

在该客户测试中,我们旨在实现平板电脑触摸屏的自动质量控制。由于运行速度很快,因此我们使用了易格斯3轴delta机器人,机器人安装在台架中,重复执行编程运动。

易格斯Delta机器人有工作范围分别为400或700mm的2轴机器人,以及工作范围分别为360mm或660mm的3轴机器人可选。它非常适用于很多领域的拾放任务。根据要求,我们可以将机器人和控制器一起直接安装在台架中提供。此外,我们还可以提前为客户进行产品适用性测试。使用免费的igus机器人控制软件iRC,可以轻松给机器人编程。

2个组件

‌