1 / 3

5轴机器人用于键盘测试

输入设备的自动功能测试

硬件价格: ‌

拾取速率

3

秒

DOF

5

最大负载

3

kg

多轴机器人是进行自动化质量控制的理想选择。该应用使用了易格斯Robolink DP五轴机器人来测试键盘上每个按键的功能。

Robolink DP 5是一款5轴关节机器人,臂展为790mm,最大负载3kg。如需更多工作空间,我们可以将机器人安装在额外的drylin®第7轴上提供。使用igus机器人控制软件iRC,可以针对特定应用给机器人轻松编程。

1个组件

‌