1 / 4

直流电源测试

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH& Co.KG
manufacturing制造业
scanner扫描

硬件价格: ‌

DOF

5

可重复性

1

mm

最大速度

0.2

米/秒

机器人实现电源测试自动化:高效精准兼备

50 多年来,北宁(BENNING) 凭借创新解决方案广受赞誉,始终致力于保障安全、提升效率并实现资源优化利用。为进一步完善生产流程,该公司在电源生产线末端部署了高效的机器人测试系统。通过自动化测试,该系统不仅提高了检测质量,还能让操作人员专注于其他工作,提升整体生产效率。客观的测量结果确保了可靠的质量控制,减少误差并优化工作流程。

应用场景

机器人实现电源测试自动化,执行精准检测并传输客观结果,确保达到最高检测标准。

解决方案优势

  • 提高质量:自动测试提供一致、客观的结果。

  • 节省时间:测试周期内操作人员可专注于更高价值的工作。

  • 简化流程:减少人工操作,同时确保准确检测。

机器人优势

机器人测试解决方案具有多种优势:

  • 高精度:确保测量结果的可重复性和可靠性。

  • 节省人力:无需操作员参与重复性工作。

  • 一致性:减少人为错误,提供准确可靠的报告。

利用自动测试系统升级检测流程

北宁(BENNING)将机器人自动化技术融入电源测试,彻底革新了生产流程。该尖端解决方案提升了检测可靠性、减轻了员工工作量,并能提供可扩展的精准结果,成为现代制造业实践中极具意义的进步。

1个组件

‌