1 / 3

Rebel协作机械臂检查电路板质量

igus® GmbH
manufacturing制造业
scanner扫描

购买前先测试

硬件价格: ‌

DOF

6

组装

上下翻转

可重复性

1

mm

采用 ReBel® 机器人实现高性价比质量控制:
电路板精密测试

质量控制自动化可降低劳动力成本并最大限度地减少误差,从而确保制造过程始终如一的精确性。易格斯(igus®)的**推出的高性价比完整解决方案,通过专为电路板检测而设计的自动化系统满足了这一需求。该系统核心为安装在机器人工作站顶部的 ReBel® 六轴机器人,搭配拖链系统(triflex® energy chain)保障线缆安全。电路板放置在旋转圆盘上,圆盘由与机器人轴相同的谐波齿轮驱动,同时配备带图像分析传感器的西克(SICK)**摄像系统执行故障检测。

应用场景

该系统实现了电路板质量检测的自动化,通过摄像头的采集图象并进行精确分析、识别缺陷,大幅减少了人工干预的需要。

解决方案优势

  • 可靠性:自动化流程持续预防误差,确保产品检测一致性。

  • 成本效益:在不影响质量控制效果的前提下实现经济性。

  • 易于集成:紧凑设计可无缝融入现有制造环境。

机器人优势

ReBel® 机器人与 triflex® 拖链搭配使用,实现耐用且精准的性能表现:

  • 安全布线:在机器人动态运动过程中保护线缆不受损坏。

  • 同步精密性::谐波齿轮确保圆盘旋转平稳且精准。

  • 紧凑轻便:非常适合在狭小空间内进行架空集成。

以高性价比自动化装备优化制造流程

易格斯(igus®)的高性价比完整解决方案为电路板质量控制带来革新,以低投入实现可靠检测。通过集成 ReBel® 机器人与西克(SICK)摄像技术,企业可提升生产效率、减少误差、保障产品质量稳定性,在竞争激烈的制造领域中提升核心竞争力。

5个组件

‌