1 / 3

利用人工智能和电动汽车对跑道照明进行自主螺杆维护

硬件价格: ‌

DOF

6

估计节省的费用

1,700

欧元

最大有效负载

2

千克

使用 ScrewRover 自主拧紧螺钉:跑道维护中的精确与创新

跑道灯的维护是一项关键任务,需要精确、高效的方法来确保安全。ScrewRover利用尖端技术自主拧紧滑行道灯的螺丝。该解决方案将配备 3D 打印无线螺丝刀的门户机器人、人工智能驱动的视觉传感器和全电动移动车辆结合在一起,简化了跑道维护工作,在保持高精度的同时减少了人力。

应用领域是什么?

ScrewRover 可自动拧紧机场跑道上的滑行道灯螺丝。支持人工智能的视觉传感器可检测螺丝,并将精确坐标发送到 igus机器人控制器,从而确保工具的精确移动。该系统使用移动遥控车在不同灯光之间切换。

该解决方案有哪些优势?

  • 更高的精度:人工智能可检测到准确的螺钉位置,从而实现精确拧紧。

  • 提高效率:自主操作省时省力。

  • 经济高效的设计:轻质铝结构简化了运输和组装。

机器人有哪些优势?

门户式机器人与 igus 控制器的搭配可最大限度地提高效率:

  • 可靠的运动:精确地重新拧紧螺钉,实现一致的效果。

  • 可扩展性:先进的编程可适应不同的跑道布局。

  • 可定制工具:3D 打印螺丝刀工具确保灵活性。

用自动化彻底改变跑道维护

ScrewRover展示了自主机器人技术在机场运营中的威力。通过集成人工智能、机器人技术和智能移动性,它显著提高了准确性、效率和成本效益。该解决方案为安全、简化的跑道维护实践树立了新标杆。

2个组件

‌