1 / 3机器人测试医疗行业部件的使用寿命
硬件价格:
DOF
6
重复定位精度
0.1
mm
最大负载
6
kg
使用 Epson VT6 机器人进行医疗技术耐久性测试
确保医疗技术中组件的可靠性,对于维持性能与安全性至关重要。在 igus cta,我们使用高精度 Epson VT6 机器人开展全面的耐久性测试。测试重点在于评估专为医疗应用设计的金属关节的承载能力与使用寿命。通过模拟真实运行条件,该流程可及早发现薄弱环节,并验证关节是否符合严格的医疗标准。
应用场景是什么?
Epson VT6 机器人自动完成金属关节的耐久性测试,通过反复施加应力来模拟医疗技术中的典型使用情况。对性能进行监测,可确保组件满足严格的质量要求。
解决方案有哪些优势?
可靠性保障:及早发现薄弱环节,提升产品安全性。
测试一致性:自动化确保测试精度可重复。
合规性验证:确认符合医疗质量标准。
机器人有哪些优势?
Epson VT6 机器人可实现一致且精确的测试:
高精度:准确复现应力条件,获得有意义的结果。
自动化效率:减少测试过程中的人为误差。
可扩展应用:可适应多种测试场景和组件类型。
通过耐久性测试推动医疗技术进步
这项以仿真为驱动的耐久性测试,凸显了在验证医疗组件时精度与严谨性的重要性。Epson VT6 机器人的精度与效率可确保获得高质量的结果,帮助制造商为关键医疗应用提供可靠的产品。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)