1 / 3

使用 RBTX 振动送料器和 ReBeL 协作机器人的拾取和放置客户应用

先测试,后投资

硬件价格: ‌

重复定位精度

1

mm

DOF

6

最大速度

0.25

米/秒

使用 RBTX Varioshaker Lite 和 ReBeL 机器人高效处理塑料件

塑料件的精确分拣和处理是自动化流程的关键。在本应用中,塑料部件通过振动技术进行分拣,确保其位置可被相机识别,并传输给机器人进行协同处理。RBTX Varioshaker lite 搭配 ReBeL 机器人、ifm 2D 相机和 Schunk EGP 25 夹爪,为该系统提供了高性价比且高效的自动化方案,简化了作业流程。

应用场景是什么?

该方案实现了塑料件的分拣和处理自动化。Varioshaker lite 通过振动整理零件,使其可被 ifm 相机识别,相机将位置数据发送给 ReBeL 机器人,以便准确抓取和处理。

解决方案有哪些优势?

  • 高性价比:采用价格实惠的组件,满足简单的自动化需求。

  • 高精度:2D 相机确保坐标准确传输。

  • 流程精简:将分拣、识别和处理整合为一个高效流程。

机器人有哪些优势?

集成到该系统中的 ReBeL 机器人可确保:

  • 精确处理:使用 Schunk 夹爪准确抓取并处理零件。

  • 灵活性:可无缝适应零件位置的变化。

  • 紧凑设计:易于集成到现有生产环境中。

以经济高效的方式实现塑料分拣自动化

这套基于 RBTX Varioshaker lite 的系统体现了经济型自动化解决方案的实力。通过将分拣、相机识别与机器人精度相结合,它减少了人工投入,提高了流程准确性,并为企业提供了可扩展、低成本的替代方案,取代传统处理系统。

4个组件

‌