用于物体识别与检测的 2D RGBW 视觉传感器

‌
产品代码: RBTX-IFM-0016

  • 可组合的 2D 轮廓与表面检测,实现最高质量保障
  • RGBW 版本可通过选择不同颜色,在照明设置上更加灵活。内置偏振滤镜可滤除不需要的反射。
  • 强大的算法可满足最严苛的要求
  • 用户友好的软件简化了检测任务的设置
  • 在变化的光照条件下依然可靠运行
  • 电动对焦可精准捕捉细节
  • 型号:O2D502

一般交货时间:3周
‌
Type of light
RGBW
Lens
广角镜头
Protection
IP 65
Type
PNP/NPN

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/55ca65b33c/logo-ifm.svg

从 ifm 转到智能图像字段计算器

让您更轻松地选择产品

该链接将带您进入制造商 ifm 的智能图像字段计算器:

用于产品选择的智能图像字段计算器 - ifm

https://a.storyblok.com/f/298593/bbc5880002/rbtx_tool_icon_v1_lil_.svg

技术参数

产品特点

灯光类型 - RGBW

图像分辨率 [px] - 1280 x 960

最大读取速率 [Hz] - 40


Einsatzbereich

特写 - Polfilter


电气数据

工作电压 [V] - 18...30 DC

电流消耗[毫安] -< 400;(24 伏直流;带电压调节器:< 900 毫安)

防护等级 - III

反极性保护 - 是

灯光类型 - RGBW

波长 [nm] - 625; 525; 453

图像传感器 - CMOS Bildsensor S/W


机械数据

重量 [g] - 621.75

安装类型 - 螺钉安装;(孔径 M4 x 7 毫米)

尺寸 [mm] - 45 x 45 x 86

材料 - 外壳:压铸锌粉末涂层;前窗格:Gorillaglas;LED 窗口:按钮:POMPOM

密封材料 - FKM

拧紧扭矩 [Nm] - 2.1

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌