1 / 3

汽车行业的自动化涂装

硬件价格: ‌

导轨滑块长度

60

mm

同步带张力

75

N

材料

免润滑的 motion plastics®

采用第七轴的创新汽车涂装:精度与效率

车辆的精准涂装是一项要求严苛的任务,需要先进的自动化解决方案。在本应用中,集成了 igus® 的第七轴和一条额外的直线导轨,用于模拟汽车的自动化涂装。第七轴扩展了运动能力,确保复杂表面获得均匀的涂层;直线导轨则实现可控的直线进给,在整个过程中保持精度与稳定性。这套先进的配置体现了汽车行业在效率与精度上的显著提升。

应用场景是什么?

该系统用于在汽车领域模拟自动化汽车涂装,将多轴自由度与直线稳定性相结合,实现稳定、高质量的涂层。

解决方案有哪些优势?

  • 更高的精度:确保在所有表面上均匀、准确地喷涂。

  • 高效的流程:自动化可减少错误并提升一致性。

  • 更高的稳定性:直线导轨确保运动可控、结果均匀。

机器人有哪些优势?

采用 igus® 组件的机器人系统具备以下优势:

  • 灵活性:第七轴扩展了机器人的运动范围。

  • 耐用性:高品质材料确保长期使用中的可靠性能。

  • 可扩展性:可适配不同的汽车涂装应用。

借助 igus® 技术推进汽车自动化

这套自动化涂装解决方案展示了创新机器人技术如何与扩展轴运动和导向系统相结合,优化汽车行业的工作流程。通过实现高精度与高稳定性,制造商能够获得更高的效率与质量,同时在自动化技术领域树立新的标准。

1个组件

‌