1 / 3蜗牛壳的自动化搬运
先测试,后投资
硬件价格:
DOF
3
最大速度
1
米/秒
重复定位精度
0.5
mm
使用 SoftGripper 安全高效地搬运蜗牛壳
在这个客户应用中,挑战在于要在规定的节拍时间内将易损的蜗牛壳搬运到不同位置。要确保蜗牛壳不受损伤,需要精准的搬运方式和精心选择的末端执行器。最终选用了 SoftGripper,因为它适应性强,能够贴合蜗牛壳不规则的形状,从而在保证安全搬运的同时保持其完整性。该解决方案在满足节拍时间要求的同时,也没有损害这些易碎物品的完整性。
应用场景是什么?
该系统实现了蜗牛壳搬运的自动化,借助灵活的 SoftGripper 在工位之间安全、精准地转移蜗牛壳。
解决方案有哪些优势?
无损搬运:SoftGripper 的适应性可保护易碎结构。
高效流程:在保证质量的前提下满足所需的节拍时间。
可定制配置:非常适合搬运形状不规则或易损的物品。
机器人有哪些优势?
与自动化结合后,该解决方案可提供可靠的性能:
灵活性:SoftGripper 可适应不同的形状和尺寸。
一致性:在反复循环中保持统一的搬运效果。
高精度:专为精准定位和搬运任务而设计。
用灵活的自动化保护易损物品
该应用展示了 SoftGripper 如何安全高效地搬运蜗牛壳这类易碎物品。通过将适应性与精度相结合,该解决方案在实现高节拍性能的同时将损伤风险降到最低,非常适合自动化流程中易损材料的搬运。
3个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)