1 / 3使用 igus ReBeL 实现自动化质量控制
先测试,后投资
硬件价格:
DOF
6
重复定位精度
1
mm
最大负载
2
kg
使用协作机器人实现质量检测自动化:高效与精准
在该客户应用中,一台协作机器人被用于自动执行功能与质量检测任务。这些重复性工作此前由一名专职人员手动完成,如今已交由协作机器人处理,该员工得以专注于更复杂、更具价值的工作。协作机器人以高精度和高可靠性运行,确保检测标准始终一致。该协作机器人的投资具有成本效益,在几个月内即实现完全投资回报,同时显著提升运营效率并降低成本。
应用场景是什么?
该系统可自动完成质量控制与功能测试,优化生产线上重复且耗时的检测流程。
解决方案有哪些优势?
节省成本:投资回报快,人工成本降低。
提升效率:自动执行重复性任务,提高生产率。
改善员工体验:让员工摆脱单调工作,有助于技能发展。
机器人有哪些优势?
该协作机器人具备:
高精度:检测结果始终可靠。
编程简单易用:便于集成到现有工作流程中。
安全协作:专为与人员安全协同工作而设计。
借助协作机器人提升生产力
这款协作机器人是自动化质量检测任务的有效方案,兼具精准、成本效益与更佳的工作条件。通过将人力资源调配到更有价值的岗位,企业可以提升运营效率并促进员工成长。
4个组件
)
)
)
)
)
)
)