1 / 1

使用 igus 空间龙门架和 cab 标签打印机实现自动化贴标

TOPP Fördertechnik
logistics物流
gluing涂胶

让您的标签打印机实现自动化

硬件价格: ‌

DOF

4

重复定位精度

0.5

mm

ROI

1 - 3

个月

带 apiro 旋转轴的龙门架系统:为塑料容器高效贴标

高效的贴标流程需要精度和灵活性,才能满足生产标准。igus 龙门架系统搭配 apiro 旋转轴,并集成 cab 标签打印机,为塑料容器的自动贴标提供了一套先进的解决方案。该方案由 TOPP Fördertechnik 安装,通过精准定位和顺畅运行优化速度与质量,为容器贴标带来了全新的方式。

应用场景是什么?

该系统将龙门架的直线运动、apiro 旋转轴的旋转能力以及 cab 标签打印机的高质量打印结合在一起,实现塑料容器的自动贴标。

解决方案有哪些优势?

  • 更高的精度:apiro 旋转轴确保贴标过程中容器处于最佳位置。

  • 更高的生产效率:高速打印减少停机时间,加快作业流程。

  • 可靠的性能:耐用的 igus 组件减少维护需求,确保运行稳定。

机器人有哪些优势?

igus 龙门架系统搭配 apiro 旋转轴具有以下优势:

  • 运动方式灵活:结合直线运动和旋转运动,适应多种作业需求。

  • 成本效益高:紧凑的设计降低安装成本,同时提升生产效率。

  • 耐用性高:免维护组件确保长期可靠运行。

以自动化精度简化贴标流程

将 igus 龙门架系统、apiro 旋转轴和 cab 标签打印机集成在一起,让塑料容器贴标成为顺畅高效的过程。通过结合精准定位、高速打印和可靠的运动技术,这一解决方案提升了生产效率,并带来出色的贴标质量。

2个组件

‌