1 / 3

大众汽车生产线上的自动涂胶机器人

Volkswagen AG / VinciTech B.V.
automotive汽车工业
wow总览

硬件价格: ‌

DOF

5

最大有效负载

0.5

千克

最大范围

650

mm

igus robolink W 实现汽车生产涂胶自动化

大众汽车埃姆登工厂采用 igus robolink W 机械臂,对帕萨特 B8 PA 后电池控制台的生产流程进行了优化升级。此前,控制台的取件、定位及两条隔音胶缝的涂抹均由员工手动完成,不仅导致员工工作负荷过大,还造成涂胶质量参差不齐。如今,robolink W 已实现取件与涂胶全流程自动化,既能保证涂胶精准度,又能让员工专注于核心本职工作,有效减轻工作压力并降低操作失误。

应用场景

robolink W 实现了后电池控制台区域隔音涂胶的自动化作业,确保涂胶均匀一致,助力生产流程高效运转。

解决方案优势

  • 减轻工作压力:员工可不受干扰地维持稳定工作节奏。

  • 提高产品质量:涂胶一致性显著增强产品可靠性。

  • 具备成本效益:凭借轻量化、紧凑设计与高能效优势,投资回报周期短。

机械臂核心优势

igusrobolink W 机械臂在汽车生产场景中表现稳定可靠:

  • 设计紧凑:无需额外防护装置,可灵活集成于狭小工作空间。

  • 轻质结构:经风险评估后,能实现安全稳定运行。

  • 涂胶精准:确保胶缝连续平整、均匀一致。

低成本机器人驱动汽车生产升级

VinciTech BV 基于 igusrobolink W研发的自动化解决方案,大幅简化涂胶流程、减轻员工工作负担并提升产品质量。该方案兼具经济性、精准性能与安全优势,为汽车制造业向高效、可靠的生产模式转型,迈出了具有变革意义的一步。

1个组件

‌