1 / 3

使用 DOBOT CR10 协作机器人实现汽车制造中的精准、安全、灵活涂胶

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

0.03

mm

最大工作半径

1,300

mm

汽车制造中使用 DOBOT CR10 协作机器人实现精准涂胶

DOBOT CR10 协作机器人以高精度和高一致性自动完成涂胶任务,专为汽车制造行业打造。CR10 具备高重复定位精度和集成的安全系统,可精准涂敷胶粘剂,同时安全地与人员协同作业。其灵活的设计便于集成到不同的部件和生产线上,为动态装配环境提供灵活性。该方案提升了复杂涂胶应用的精度与效率,同时减轻了人工负担。

应用场景是什么?

CR10 自动完成胶粘剂涂敷任务,在汽车行业中提升复杂、重复装配工序的精度与速度。

解决方案有哪些优势?

  • 高精度:确保胶粘剂涂敷一致,装配可靠。

  • 人员安全:协作式设计可在操作人员附近安全作业。

  • 灵活集成:可适应不同部件和动态生产线。

机器人有哪些优势?

DOBOT CR10 在涂胶作业中的突出表现:

  • 可重复的精度:保持稳定性能,实现高质量结果。

  • 紧凑设计:可无缝融入现有生产环境。

  • 可扩展性:易于集成到不断扩展或演进的制造流程中。

借助 DOBOT CR10 自动化优化汽车涂胶

DOBOT CR10 协作机器人为汽车制造中的涂胶任务自动化提供了高效解决方案。凭借其精度、安全功能和适应性,该系统可降低错误率、提升一致性并优化生产流程,是动态装配环境的理想工具。

1个组件

‌