1 / 4使用 igus 龙门架实现精准粘接与密封
硬件价格:
ROI
13-15
个月
DOF
3
最大速度
0.5
米/秒
配备 igus 龙门架的模块化点胶系统:精准与可持续
高效的粘合剂和密封胶涂覆对原型制作和批量生产都至关重要。这款模块化点胶系统集成了 igus 龙门架,可对 1 组分和 2 组分材料进行精准且经济的点胶。借助零点夹紧系统、偏移值自动化和集成称重传感器等功能,该解决方案可确保一致性、减少浪费,并支持可持续的生产流程。
应用场景是什么?
该系统可自动完成粘合剂和密封胶的点胶作业,通过可更换的点胶阀和工具实现高精度处理。它支持灵活的批量规模,从单个原型到大批量生产,并能高效涂覆来自料筒、hobbock 桶或大桶的材料。
解决方案有哪些优势?
高工艺可靠性:零点夹紧系统简化了工具更换。
减少浪费:称重传感器确保粘合剂用量准确。
可持续性:优化的材料使用减少了浪费,更加环保。
机器人有哪些优势?
igus 龙门架为点胶作业提供稳定的性能:
精准运动:自动输入偏移值,确保可重复的精度。
编程简便:DXF 导入简化了复杂的 2D 点胶轮廓。
适应性强:模块化设计可适配各种材料类型和点胶技术。
igus 技术推动点胶工艺升级
这款模块化点胶系统为粘合剂和密封胶涂覆树立了新标准。它融合了精准、高效与可持续性,在减少浪费和成本的同时支持高质量生产。这一多用途解决方案帮助制造商优化工作流程,并在现代生产流程中获得一致的结果。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)