1 / 3自动涂胶机器人
汽车行业的涂胶应用
硬件价格:
DOF
6
最大工作半径
790
mm
最大速度
0.2
米/秒
该应用使用了Robolink DP 5轴机器人配合注射器分配系统来将胶粘剂涂抹在标记区域。作为编程的一部分,首先需要遍历组件。
此处使用的是Robolink DP 5轴机器人,其工作范围为790mm,最大负载3kg。如果需要增加工作空间,可以将机器人安装在drylin®第7轴上使用。使用igus机器人控制软件,可以针对特定应用给机器人轻松编程。
1个组件
1 / 3DOF
6
最大工作半径
790
mm
最大速度
0.2
米/秒
该应用使用了Robolink DP 5轴机器人配合注射器分配系统来将胶粘剂涂抹在标记区域。作为编程的一部分,首先需要遍历组件。
此处使用的是Robolink DP 5轴机器人,其工作范围为790mm,最大负载3kg。如果需要增加工作空间,可以将机器人安装在drylin®第7轴上使用。使用igus机器人控制软件,可以针对特定应用给机器人轻松编程。
1个组件