Rated speed
6 1/min
Rated torque
15 Nm
Max. torque
50 Nm
亮点
)
精进技术
采用易格斯高性能工程塑料制成,非常轻巧
结构极为紧凑,可作为外部旋转轴集成到机器人系统中
安装就绪,包括电机和 D1 dryve 电机控制系统
机械使用寿命:最少100万次循环
)
降低成本
使用工程塑料制成,性价比高
作为外部旋转轴与机器人简单快速地搭配使用
与其他机器人制造商(包括 Universal Robots)的机器人系统兼容
)
使用经过认证的 igus® 产品扩展 UR 机器人的工作区域
UR+认证的旋转轴能扩展通用机器人的工作区域。与 UR CAP 控制系统的集成采用即插即用解决方案,或根据需要采用可随时连接的开关柜。 您可以从单一来源获得一切:适用于 UR 机器人的能量链、连接电缆和旋转轴。
技术数据
最大扭矩50 牛米
额定转速: 6 转/分
额定扭矩: 15 牛米
传输:48:1
尺寸:50
电机类型步进电机 NEMA23XL
机械使用寿命:最短 1.000.000次循环
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)