外部旋转轴

‌

多种规格: UR Cap + 控制柜

产品代码: RBTX-PL-0036
外部 robolink® D 旋转轴可实现工件的圆周运动。这类轴也常被称为回转支承、旋转分度台或旋转台,可在同一工作步骤中实现向不同工位的连续输送。它扩大了机器人的作业半径,使机器人在应用中更加灵活。该旋转轴由步进电机通过传动比为 48:1 的减速机以机电方式驱动。
一般交货时间:3周
‌
Rated speed
6 1/min
Rated torque
15 Nm
Max. torque
50 Nm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1c540a07ec/up.png

精进技术

  • 采用易格斯高性能工程塑料制成,非常轻巧

  • 结构极为紧凑,可作为外部旋转轴集成到机器人系统中

  • 安装就绪,包括电机和 D1 dryve 电机控制系统

  • 机械使用寿命:最少100万次循环

https://a.storyblok.com/f/298593/12b3d15d70/down.png

降低成本

  • 使用工程塑料制成,性价比高

  • 作为外部旋转轴与机器人简单快速地搭配使用

  • 与其他机器人制造商(包括 Universal Robots)的机器人系统兼容

https://a.storyblok.com/f/298593/8c4f87a773/ur-roboter_wegretuschieren_v1_lil.png

使用经过认证的 igus® 产品扩展 UR 机器人的工作区域

UR+认证的旋转轴能扩展通用机器人的工作区域。与 UR CAP 控制系统的集成采用即插即用解决方案,或根据需要采用可随时连接的开关柜。 您可以从单一来源获得一切:适用于 UR 机器人的能量链、连接电缆和旋转轴。

技术数据

  • 最大扭矩50 牛米

  • 额定转速: 6 转/分

  • 额定扭矩: 15 牛米

  • 传输:48:1

  • 尺寸:50

  • 电机类型步进电机 NEMA23XL

  • 机械使用寿命:最短 1.000.000次循环

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌