1 / 3

适用于拾取与放置作业的 ReBeL 协作机器人(配备易用型真空抓取器)

硬件价格: ‌

DOF

6

最大范围

660

mm

可重复性

1

mm

ReBeL 协作机器人与施迈茨(Schmalz)CobotPump:灵活多能的拾取与放置自动化方案

ReBeL Cobot 与Schmalz 的 CobotPump气泵 搭配使用,是自动化取放任务的灵活高效的解决方案。该方案设有 1 个抓取点,且可配置最多 4 个接触点以提升稳定性,能无缝适配各类物料搬运场景。系统无需压缩空气,仅通过机器人控制器直接提供的 24V 电源即可运行,兼具环保性与经济性。

应用领域

ReBeL Cobot 可实现取与放置作业的自动化,确保精确的物料搬运,而无需额外的基础设施(如气泵系统)。

方案优势?

  • 环保设计:采用低压电源(24V)高效运行,能耗更低。

  • 增强稳定性:可配置的抓取点设计,提高作业可靠性与精准度。

  • 成本效益高:为寻求可靠自动化方案的企业提供高性价比选择。

机器人优势

由 CobotPump 气泵的ReBeL Cobot具有以下主要优点:

  • 结构紧凑、重量轻:可轻松集成到各种生产环境中、安装灵活。

  • 性能可靠:高效且精准地完成物料搬运任务,减少作业误差。

  • 设计可扩展::无论是小规模生产还是大批量作业,均能适配使用。

以高效自动化优化物料搬运流程

**配备施迈茨(Schmalz)CobotPump 的 ReBeL 协作机器人,**是现代企业拾取与放置作业的革新性解决方案。该系统融合能效性、成本经济性与可靠性能,助力企业在无需承担过高运营成本的前提下,实现高生产力与高作业精度的双重目标。

2个组件

‌