1 / 2

EcoPlant Hybrid:高效、可持续再造林的零排放解决方案

硬件价格: ‌

投资回报时长

约24

个月

秧苗数量

1,600

每天

种植面积

1

公顷/日

凯捷植树造林机:革新可持续造林模式

为了应对林业领域面临的挑战,凯捷公司开发了森林植树机,这是一种实现温和、生态化、高效率的机械化植树创新解决方案。这种紧凑型全地形车结合了电力和氢气驱动,实现了零排放作业,每天可种植多达 20 个品种的 1,600 株树苗。它的设计旨在解决劳动力短缺问题并提高种植质量,其轻量化、可持续的设计与现有的重型、燃料密集型机械形成了鲜明对比。

应用领域是什么?

该机器利用凯捷的软件驱动控制器有效管理种植周期中的执行器,实现了林业育苗种植的自动化作业。嵌入式易格斯 drylin 直线滑动轴承和 igubal 组件确保了操作的精确性和可靠性,并通过其概念验证 (POC) 原型进行了测试。

解决方案的优势是什么?

  • 环境可持续性:混合电力和氢气驱动确保零排放。

  • 效率高:每天最多可种植 1 公顷,同时减少对劳动力的依赖。

  • 成本效益:轻巧、节能的设计降低了运营成本。

机器人的优势是什么?

使用易格斯 drylin 直线滑动轴承和 igubal 解决方案可提高种植效率:

  • 精确:精确的动作可提高种植质量。

  • 多功能性:部件支持灵活调节,可适应各种地形和树种类型。

  • 耐用性:免润滑材料确保了在恶劣环境下的可靠性能。

以创新的机械化解决方案推动林业发展

植树造林机展示了自动化和可持续技术如何应对全球植树造林的挑战。它将坚固耐用的工程设计与优异的生态效能相结合,为改善植树周期、提高作业灵活性和强化环保责任树立了新的标杆。

1个组件

‌