1 / 3

点胶应用

tapo-fix GmbH
automotive汽车工业
wow总览

硬件价格: ‌

投资回报时长

6 - 18

个月

DOF

3

可重复性

0.5

mm

使用易格斯(igus)三轴龙门实现密封胶涂胶自动化:兼顾精度和生产率

人工为金属部件涂覆密封胶是一项耗时且需高度集中注意力的工作。igus三轴龙门系统的引入实现了这一过程的自动化,确保了密封剂的精确配量和一致的精确放置。通过支持人工操作员与龙门系统并行作业,生产产能大幅提升,在提高效率的同时降低了对人工的依赖。

应用领域

该系统可自动在金属零件上涂抹密封胶,保证密封胶涂覆位置稳定,减少重复性人工操作的耗时。工作人员负责监控流程,而龙门系统则承担密封胶定量与涂覆定位的工作。

方案优势

  • 提高效率:得益于自动化与并行作业模式,生产产能提升 4 倍。

  • 操作便捷:无需专业培训,任何员工均可操作该系统。

  • 质量稳定:密封胶涂覆位置精准,确保高准确度,优化作业成果。

机器人(龙门)优势

igus三轴龙门为重复性任务提供了关键优势:

  • 精确操作:保证密封胶涂覆精准度,减少物料浪费与操作误差。

  • 可扩展性:能够适配不同尺寸与形状的金属部件。

  • 低维护:采用耐用且无需润滑的设计,大幅减少维护需求。

通过自动化优化密封胶涂覆流程

整合 igus三轴龙门集成易格斯(igus)三轴龙门彻底改变了密封胶涂覆流程,在显著提升产能的同时维持了高标准的作业质量。该方案助力企业实现产能扩展,减轻员工的作业压力,并有效推动生产流程的现代化升级。

3个组件

‌