通用注射器点胶系统 LOCTITE 98666

‌
产品代码: RBTX-PL-0001
LOCTITE 通用注射器点胶系统用于精确点涂胶粘剂或其他液体。典型应用包括装配电气元件、固定导线、修补电路板以及锁固螺纹连接。该设备适用于从 10ml、30ml 和 55ml 注射器/胶管中点涂中等粘度至膏状的胶粘剂和密封剂。
一般交货时间:3周
‌
Weight
1.2
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
50
℃

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/30e9be9c7d/loctite.png

功能

LOCTITE 883976 数字注射器喷点系统是一种半自动喷点系统,用于喷点 3、5、10、30、55 毫升注射器和 300 毫升盒装粘合剂和液体。 该设备具有数字定时控制功能,可调节到小数点后三位。 与典型的压力定时系统相比,其精度要高得多。 当与连接到筒式气缸的气管适配器一起使用时,可调压力调节器通过提供可调节的压缩空气脉冲来控制分配量。 该装置可以手动、增量或定时模式操作,适用于配点、配珠或填充注射器。

https://a.storyblok.com/f/298593/954b3172f8/loctite-corporation_sw.png

技术数据

  • 电源:24 伏直流

  • 压缩空气输入:最大 7bar (100 PSI)

  • 压缩空气输出:最大 7bar (100 PSI)

  • 时间范围0,02 - 60,00s

  • 操作模式:手动、增量或时间控制

  • 供货范围:

    • 98666 通用喷雾配料系统

    • 脚踏开关

    • 注射器支架

    • 带适配器的通用电源线

    • 10 毫升和 30 毫升气管适配器

    • 用于堆叠两个设备的锁定销

    • 气管适配器

    • 配料针套件

    • 带压盖的进气管

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌