1 / 4

口罩自动包装线

低成本的口罩生产自动化

硬件价格: ‌

DOF

4

产品特性

每周10万个OP和FFP2口罩

Characteristic

No lubrication

“为了应对突然激增的口罩需求,Breckle公司不得不迅速调整自己的口罩生产线。起初,这些口罩均为手工制造。现在,随着需求不断增加,公司的经验越来越丰富,他们开始逐步布局自动化口罩生产线。要求是,解决方案不仅要快速交付且成本低,同时用于口罩生产和包装的自动化组件还要符合高卫生标准。 此外,由于生产车间的可用空间有限,因此机器也不能占用太多空间。为了使口罩满足德国品牌的高标准,生产材料也不能从中国采购。最终,为了控制成本和保证高卫生标准,Breckle在其自动化口罩生产线和包装线上使用了igus低成本自动化技术。

每周,4台机器与约20名员工协同工作,可生产约10万只OP和FFP2口罩。其中两台全自动包装机基于igus龙门机器人搭建而成,用来替代人工完成枯燥的口罩包装工作。通过自动质量控制测试的口罩会被传送带输送出去,在drylin轴承和轴的帮助下被填充到纸盒中,纸盒由龙门机器人自动提供。 drylin龙门机器人由扁平同步带驱动,完全免润滑并符合高卫生标准。整套机器人设备由B&R控制器,同时该控制器又与易格斯dryve D1控制器通信,以控制电机。 自从引入质量控制系统和自动包装机后,口罩生产也从原来的三班倒改为两班制作业。除了节省时间外,它们还显著降低了公司的生产成本。因为igus低成本机器人通常使用不到1年就能回本。此外,由于使用了耐磨部件,设备的润滑和维护工作量也大大降低。 随着人们对口罩的需求不断增加,Breckle还计划进一步扩大自动化产线的规模。

1个组件

‌