1 / 3

注塑机自动插入组件

硬件价格: ‌

DOF

3

最大速度

0.5

米/秒

重复定位精度

0.5

mm

注塑成型中的自动组件插入:精度与效率

将组件插入注塑机是生产中的关键步骤,对精度和一致性要求很高。这套自动化系统简化了插入流程,确保定位准确,并能无缝融入注塑成型工作流程。通过减少人工干预,系统提升了效率,减少了浪费,并提高了工作场所的安全性,同时保持紧凑设计,便于集成。

应用场景是什么?

该系统可自动完成注塑机的组件插入,优化零件的定位与搬运。通信接口和控制逻辑可实现与现有设备的顺畅集成。

解决方案有哪些优势?

  • 更高效率:自动化加快生产速度,减少停机时间。

  • 更高精度:精确的组件定位可减少错误和缺陷。

  • 减少浪费:废料显著减少,从而节省成本。

  • 提升安全性:自动化减少了工人与重型设备的接触。

机器人有哪些优势?

机器人技术的集成确保了可靠的性能:

  • 精准搬运:组件以一致的精度完成定位。

  • 紧凑设计:占地面积小,便于集成到现有系统中。

  • 可扩展性:可适应各种注塑成型应用。

以自动化革新注塑成型工作流程

这套自动插入系统革新了注塑成型生产,带来更快的生产速度、更高的质量和更好的安全性。通过减少材料浪费并简化操作,制造商可获得一套经济高效且可扩展的解决方案,契合现代生产需求。

8个组件

‌