1 / 3棒料产品的打印
硬件价格:
DOF
6
最大负载
2
kg
重复定位精度
1
mm
使用 ReBeL 机器人高效打印棒料
在生产中打印棒料需要高精度和可靠的操作,才能确保高质量的结果。igus ReBeL 机器人结合 IRC 控制系统,提供了一套创新解决方案,可优化打印过程中的速度、精度和资源效率。借助先进的控制技术,该系统可确保棒料得到妥善处理,在减少废料的同时实现出色的打印质量,并且结构紧凑,便于集成到各种生产环境中。
应用场景是什么?
该解决方案实现了棒料打印的自动化,使用 ReBeL 机器人和 IRC 在过程中进行精确定位和操作。它旨在确保稳定的工作流程和准确的结果,同时提升质量和生产速度。
解决方案有哪些优势?
更快的生产:在保持精度的同时加快打印速度。
出色的打印质量:先进的控制带来稳定、高质量的结果。
减少废料:通过精确的操作和定位将浪费降到最低。
节省空间的设计:紧凑的结构便于集成到现有设备中。
机器人有哪些优势?
igus ReBeL 机器人在棒料的自动化打印任务中表现出色:
精准运动:六轴设计实现平稳、准确的操作。
灵活应用:非常适合棒料的各种打印需求。
能效出色:功耗低,可降低整体成本。
提升棒料打印效率
这套先进的解决方案展示了自动化在棒料打印作业中的能力。采用 ReBeL 机器人的企业可获得更快的生产周期、更高的打印质量和更少的废料,体现了机器人技术如何提升现代制造业的效率、可扩展性和精度。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)