1 / 3下游浇口分离
硬件价格:
DOF
3
最大速度
0.5
米/秒
重复定位精度
0.5
mm
采用龙门系统的注塑浇口自动分离:精准可靠
高效的浇口分离是注塑生产中的关键工序。该创新解决方案集成了龙门系统、IRC、旋转输送机、相机、Schunk 夹爪和 e-chain 套件,确保浇口的精准检测与安全搬运。通过自动化这一工序,生产速度得以提升,废料同时减少,整套设备结构紧凑高效,并改善了工作场所的安全性。
应用场景是什么?
该系统可在注塑成型后自动完成下游浇口分离。龙门系统借助相机进行精准检测,并通过 Schunk 夹爪安全搬运,从而准确分拣和处理浇口。
解决方案有哪些优势?
更高效率:自动化流程加快生产速度。
减少材料浪费:精准分离降低废品率。
提升工人安全:自动化免去了对锋利或危险部件的搬运。
紧凑设计:占地面积小,便于集成到各种生产布局中。
机器人有哪些优势?
龙门系统与 IRC 和 Schunk 夹爪配合,性能可靠:
精准搬运:确保准确分拣和干净分离。
运行顺畅:可靠的 e-chain 套件支持动力与数据传输。
可扩展性:可适应多种注塑应用。
以自动化系统革新浇口分离
这套自动化浇口分离解决方案展现了机器人在注塑流程中的实力。通过提升精度、最大化安全性并减少材料浪费,制造商可获得一套可靠且可扩展的系统,用于提高效率并降低运营成本。
5个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)