1 / 3

注塑模具清洁

硬件价格: ‌

DOF

3

最大负载

10

kg

最大速度

0.5

米/秒

自动化注塑模具清洁:借助龙门技术实现精准与高效

要维持生产质量,注塑模具的有效清洁需要精准与一致性。这套先进的系统采用龙门系统、智能清洁系统(IRC)以及 e-chain set,实现可靠的能源与数据传输。该解决方案将清洁流程自动化,通过智能传感器与软件集成,检测并清除难以触及区域的污染物,确保模具清洁彻底且高效。

应用场景是什么?

该系统将注塑模具清洁自动化,利用精准的龙门运动与智能传感器到达难以触及的区域,并确保污染物清除的一致性。

解决方案有哪些优势?

  • 自动化精准清洁:可清洁难以触及的区域,提升模具质量。

  • 污染物检测:智能传感器可高效识别并清除污染物。

  • 可靠性更高:e-chain set 确保电力与数据传输灵活且不中断。

机器人有哪些优势?

龙门系统提供可靠且精准的清洁能力:

  • 精准定位:可顺畅到达模具的每一个目标区域。

  • 可扩展性:可适应不同的模具尺寸与结构。

  • 耐用性:坚固的组件可最大限度减少停机时间与维护需求。

通过自动化优化注塑模具清洁

这套自动化清洁系统将智能技术与精准的龙门运行相结合,改变了注塑模具的维护方式。制造商可受益于模具洁净度提升、人工干预减少以及性能稳定,从而推动生产流程的卓越运营。

2个组件

‌