1 / 4

ReBeLMove:自动更换料箱,实现高效安全的内部物流

硬件价格: ‌

DOF

3

最大负载

50

kg

最大速度

2

米/秒

ReBeLMove:面向优化内部物流的自主移动机器人

在现代生产环境中,高效的材料搬运是维持工作流程和生产效率的关键。igus 的 ReBeLMove 是一款为满足内部物流需求而开发的先进自主移动机器人。ReBeLMove 兼顾精度与可靠性,可自动运输装满注塑件的料箱。当料箱装满后,机器人会自动将其更换为空箱,并把满箱运送到指定位置,从而优化物料流转、减少人工投入。

应用场景是什么?

ReBeLMove 可在注塑车间内自动完成料箱更换与运输,提升运营效率并减少停机时间。

解决方案有哪些优势?

  • 提升效率:自动完成料箱搬运,确保生产不中断。

  • 提高安全性:无需人工抬举和搬运,降低工伤风险。

  • IoT 集成:支持实时追踪和高效的流程监控。

机器人有哪些优势?

ReBeLMove 凭借其出色特性,在内部物流中表现优异:

  • 高负载能力:轻松搬运装满的料箱,保证流程顺畅。

  • 自主导航:即使在复杂布局中也能安全、精准地移动。

  • 紧凑灵活的设计:可无缝集成到各种生产环境中。

以智能自动化推动内部物流

ReBeLMove 为物料运输提供了智能、高效且经济的方案,可替代人工搬运。其自动化能力和 IoT 连接确保更高的生产效率,是希望优化内部物流与物料流转的企业的得力工具。

1个组件

‌