1 / 3

使用 Delta 机器人进行下游浇口分离

硬件价格: ‌

DOF

3

最大负载

5

kg

重复定位精度

0.5

mm

使用 Delta 机器人进行注塑生产中的浇口分离

高效的浇口分离是注塑生产中至关重要的一环,对精度和可靠性要求很高。这套创新解决方案由 Delta 机器人、IRC、Zimmer 夹爪、相机、旋转输送机和步进送料器组成,可实现流程自动化,带来最高效率。通过集成先进组件,系统能够精准识别、安全抓取并顺畅分离浇口,在提升生产速度的同时减少废料、改善工作场所安全性。

应用场景是什么?

该系统用于注塑生产中的下游浇口分离自动化。借助旋转输送机和相机进行精准识别,配合 Zimmer 夹爪实现安全抓取,这套方案可确保流程顺畅、效率最优。

解决方案有哪些优势?

  • 生产更快:自动化流程加快了浇口分离速度。

  • 减少废料:精准分离最大限度减少废料和错误。

  • 提升工作场所安全性:减少人工干预,降低风险。

  • 结构紧凑:组件节省空间,可适配多种生产环境。

机器人有哪些优势?

Delta 机器人专为高速、重复性任务而设计:

  • 精度与准确性:精确的识别与抓取确保结果可靠。

  • 高速度:快速运动提升高要求生产环境中的产能。

  • 可扩展性:可轻松适配不同任务和配置。

注塑成型工作流程的变革

这套自动化浇口分离解决方案将精密机器人、先进识别系统和高效输送技术结合在一起。企业可借此提高产量、减少废料并获得更安全的工作条件,为现代注塑工艺带来显著提升。

5个组件

‌