气动旋转接头

‌
产品代码: RBTX-BASICS-0002

紧凑型气动旋转接头,带吸盘升降装置,适用于快速灵活的拾放作业。

它提供 360° 无限旋转轴,Z 轴行程 17 mm,可承载最高 300 g 的负载。该单元包含一个升降吸盘(DHS2017‑S / SN‑M5‑DM22),转速最高可达 500 rpm,同时工具中心点保持不旋转。它为 Delta 或笛卡尔机器人系统增加一个旋转自由度,用于精确的抓取任务。

集成十分简单:该模块完全兼容 igus Robot Control,也可通过 igus dryve D1 等外部电机控制器运行。每个轴均可单独控制,便于灵活集成到自定义自动化方案中。编码器闭环功能可实现精确的位置控制。

非常适合需要旋转运动与真空抓取相结合的高速拾放、包装、分拣和轻载搬运应用。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
0.3
kg
Weight
0.4
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌