1 / 4

除草机器人

Small Robot Company
agriculture农业
wow总览

使用机器人解决方案清除杂草

硬件价格: ‌

DOF

5

最大速度

1

米/秒

重复定位精度

0.5

mm

Small Robot Company 与 igus 组件的精准杂草管理

Small Robot Company 是一家农业机器人创新企业,专注于借助人工智能识别和管理杂草的精准农业。他们的机器人能够区分有益于土壤健康的“有益杂草”和危害作物的“有害杂草”。识别完成后,不需要的杂草和根系通过电力清除,实现环保高效的农业生产。针对这一高科技应用,该公司选择了 igus 组件,因为其耐粉尘、轻量化且经济高效。

应用场景是什么?

这些机器人在田间自动完成杂草识别与清除,利用 AI 精准识别,并通过电力方式清除杂草生长,助力可持续农业。

解决方案有哪些优势?

  • 高耐用性:igus 组件耐粉尘和污垢,性能可靠。

  • 成本效益:投资成本低,便于大型农场规模化应用。

  • 轻量化设计:降低机器人能耗,提升整体效率。

机器人有哪些优势?

采用 igus 的农业机器人具备:

  • 精准分析:AI 确保杂草分类准确,误差极小。

  • 可持续除草:利用电力进行非化学清除,对环境友好。

  • 适应性强:可轻松适应各种田间条件,适用性广。

智能机器人推动农业变革

在 igus 组件的加持下,Small Robot Company 的方案革新了农业杂草管理。借助先进的 AI 和可靠的材料,他们实现了环保、精准的农业生产,在降低成本的同时提高作物产量,是可持续农业实践的重要创新。

1个组件

‌