1 / 3

客户测试:仅用一台机器人完成两个应用

投资前先测试

硬件价格: ‌

DOF

3

最大速度

0.5

米/秒

重复定位精度

0.8

mm

用于粘接的双用途机器人系统:精度与效率

在单一系统中实现两种不同的应用往往颇具挑战,需要灵活且精准的自动化方案。在本客户应用中,我们设计了一套机器人系统,可同时完成胶粘剂点胶和粘接工艺。借助定量给料单元,胶粘剂被精准涂布,以确保最佳的覆盖效果;随后由协作机器人泵对工件进行精细搬运,为可靠粘接和定位做好准备。最后一步确保各部件之间形成牢固、持久的连接。

应用场景是什么?

该系统实现了胶粘剂涂布和工件粘接的自动化,将精准定量给料与可控搬运相结合,确保准确定位和最佳粘附效果。

解决方案有哪些优势?

  • 灵活性:一台机器人即可高效完成两项不同的任务。

  • 精准涂胶:确保均匀覆盖,实现最佳粘接效果。

  • 牢固连接:施加精确的压力并精准定位,获得持久可靠的结果。

机器人有哪些优势?

该机器人在多步骤作业中性能可靠:

  • 工具适配性强:可搭配定量给料单元和泵,用于搬运和涂胶。

  • 定位准确:确保部件精准对位。

  • 提升生产效率:减少人工投入,改善流程效率。

以双功能机器人简化涂胶应用

这套机器人系统将胶粘剂涂布与精准搬运、粘接集成于一体,可满足复杂的制造需求。其多功能性、精度和效率加快了生产流程,在带来持久可靠结果的同时,简化了粘接相关行业中的多步骤作业。

4个组件

‌