1 / 4igus Delta 机器人与 Apiro 预定位实现精准罐体抓取
硬件价格:
DOF
3
重复定位精度
0.3
mm
最大速度
2
米/秒
运动中的效率:igus 3 轴 Delta 机器人与 Apiro 传动系统
igus 3 轴 Delta 机器人搭配 Schmalz 真空吸附技术,在物料放置任务中展现出精准高效的搬运能力。该机器人从传送带上抓取罐体,并将其放置到带有罐体形状凹槽的预设橡胶表面上。整套方案还集成了 igus 的 Apiro 传动系统,它通过电机控制将罐体引导至传送带上两个指定位置之一,确保传送带与机器人抓取系统之间顺畅协作。
应用场景是什么?
该机器人解决方案专为自动化搬运和放置任务而设计,尤其适用于包装或分拣等对高速与精度要求较高的场景。igus Delta 机器人与 Apiro 传动系统的组合可确保从传送带上精准抓取和放置物品,提升工业流程的效率。
解决方案有哪些优势?
流程顺畅:协调传送带定位与机器人抓取,形成连贯的工作流程。
精度更高:借助先进的控制系统,确保按预设图案精准放置。
时间优化:减少人工干预,缩短整体节拍时间。
机器人有哪些优势?
igus 3 轴 Delta 机器人与 Apiro 传动系统具有以下独特优势:
高精度搬运:即使在高速度下也能可靠精准地抓取和放置物品。
运动可定制:Apiro 传动系统可根据应用需求调整传送带位置。
紧凑的模块化设计:可轻松集成到现有生产系统中。
以 igus 3 轴 Delta 机器人推动自动化创新
igus 3 轴 Delta 机器人、Schmalz 真空吸附与 Apiro 传动系统的集成,为自动化物料搬运树立了新的标杆。这套高效系统可实现精准可靠的性能,非常适合包装和物流等行业。凭借更短的节拍时间、更高的精度和灵活的配置,该解决方案展现了现代机器人技术在简化复杂工作流程方面的潜力。
3个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)