1 / 3ReBeL:升降柱和直线轴上的运动
硬件价格:
DOF
6
ROI
7-12
个月
集成
1
周
在展会上展示自动化:使用 ReBeL 机器人的经济型解决方案
展会是向潜在客户和合作伙伴展示自动化技术和效率的绝佳机会。ReBeL 机器人设计新颖、价格友好,是在不超出预算的前提下展示前沿机器人技术的理想范例。其灵活的配置和精准的运动能力,使其成为希望在展会上推广高效流程的企业的出色解决方案。
应用场景是什么?
ReBeL 特别适合需要灵活运动、垂直调节以及在不同位置之间平稳过渡的任务。它安装在升降柱和直线轴上,能够以出色的精度和效率完成从物料搬运到操作演示的各类流程。它常用于展会现场,让企业能够实时展示自动化的优势,在吸引观众的同时直观呈现实际应用场景。
解决方案有哪些优势?
成本效益:相比传统关节臂机器人,价格更低。
易于使用:为在展会上展示自动化解决方案的企业简化了安装调试。
更高的参与度:实时演示能够吸引关注,并直观传达使用效率。
机器人有哪些优势?
适应性强:灵活的设计使其能够胜任装配、质量控制和包装等多种任务。
精度高:可靠且可重复的运动减少误差,确保执行准确。
能效高:设计上力求最低能耗,降低运行成本。
维护量低:简化的结构意味着更少的维护需求,长期可节省成本。
经济实惠且多用途的自动化
ReBeL 机器人证明,高质量的自动化并不一定意味着高昂的成本。通过将精准的运动控制与高性价比的工程设计相结合,它为从制造业到物流业的经济型解决方案树立了标杆。展会上的演示充分展现了它提升生产力和优化流程的能力,让企业在保持成本可控的同时提高效率,这在竞争激烈的机器人领域是极具优势的组合。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)