Apiro® Robotic kit

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0174

Modular Robotics Kit for Creative Low-Cost Automation

The drygear® Apiro® system by igus® is a versatile robotics kit featuring lubrication-free worm gears, cantilever axes, and coupling elements. The gearboxes offer minimal backlash (<0.5°), multiple gear ratios (e.g. 1:4, 1:32, 1:64), and a lifetime of over 1 million cycles.

Integration is enabled via igus® D1 dryve motor controller supporting Modbus TCP, CANopen, and digital/analog I/Os. Compatible with NEMA17/23 motors, encoders, brakes, and sensors.

Ideal for custom automation in research, education, prototyping, or startups. Perfect for creative applications requiring flexibility, modularity, and cost-efficiency.

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
0.1
kg
Repeatability
1
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/8c0059dab4/lca_prod_rl-a14-0109-4_apiro_cantilever_axis_1-removebg-preview__1_.png

进入机器人世界的第一步

机器人套件为机器人世界提供了一个有趣的介绍。 此视频主要面向教育行业用户以及所有想初步体验和尝试机器人的人。 八种不同的机器人系统可在短时间内安装完毕。 尽情尝试吧!

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌