1 / 3

Coffee ReBeL

igus® GmbH
gastronomy餐饮
wow总览

硬件价格: ¥49,700

最大负载

2

kg

DOF

6

最大工作半径

660

mm

用 igus ReBeL 制作拉花:精准与创意兼具

在这一独特的应用中,igus ReBeL 6 轴机械臂通过执行精准而流畅的动作绘制出精细的拉花图案,展现出其多样化的适用性。凭借先进的运动能力,ReBeL 不仅体现了在工业任务中的潜力,也展现了在创意任务中的可能,带来出色的运动控制与流畅表现。这一示例既说明了它的精度,也体现了它对非传统应用场景的适应能力。

应用场景是什么?

ReBeL 实现了拉花制作的自动化,展示了其执行复杂、精细动作的能力,这些能力同样可以延伸到其他精细或注重设计的任务中。

解决方案有哪些优势?

  • 精准的运动控制:6 轴系统可实现高度精细且可控的动作。

  • 创意灵活性:能够胜任超出标准工业用途的任务。

  • 创新能力:为独特的自动化流程开辟新的可能。

机器人有哪些优势?

igus ReBeL 在展现先进功能方面表现出色:

  • 6 个自由度:以流畅的精度完成复杂的运动轨迹。

  • 紧凑设计:可无缝融入创意或工业工作站。

  • 易于使用:编程简单,适用于多种应用。

以创造性适应能力推动自动化革新

igus ReBeL 将精准与创意相结合,开拓了新的领域,证明它既能完成工业任务,也能执行拉花这样的艺术流程。其多样化的运动控制与适应能力,使其成为从制造业到创意产业的可靠解决方案。

1个组件

¥49,700