1 / 3使用 Leverage Robotics 夹爪实现无需快换系统的工具更换
硬件价格:
DOF
6
重复定位精度
0.03
mm
最大负载
3
kg
Leverage Robotics 的 ToolCubes:提升机器人灵活性
由 Leverage Robotics 开发的 ToolCubes 是创新的可更换工具,可显著扩展标准机器人夹爪的适用范围。它们能将简单的两指夹爪变成多功能解决方案,用于真空吸附、圆形工件的定心抓取以及铁磁性物品的磁力抓取等任务,同时保留平行夹取能力。ToolCubes 完全被动,无需额外供电,也无需产生真空。只需用随附的 ToolCube 夹爪替换原有夹爪,并将其放置在工作区域内的任意位置,即可减少不必要的移动和节拍时间。
应用场景是什么?
ToolCubes 可在制造、物流和装配环节自动完成多功能抓取任务,让机器人无需大量调整即可高效处理各种物体。
解决方案有哪些优势?
灵活性更高:机器人一次设置即可完成多项任务。
缩短节拍时间:减少移动距离,提升效率。
集成快捷:夹爪更换简单,部署更轻松。
ToolCubes 有哪些优势?
被动式设计:无需额外供电即可运行,降低复杂度。
紧凑高效:可无缝融入现有工作空间。
提升生产效率:缩短设置时间,提高整体流程灵活性。
借助 ToolCubes 优化机器人作业
Leverage Robotics 的 ToolCubes 表明,简单的改造就能最大程度提升机器人系统的灵活性和效率。ToolCubes 在不牺牲简单性的前提下实现多种抓取功能,帮助企业优化作业流程,缩短设置时间,并在多种应用中实现更高的生产效率。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)