1 / 3

借助 ReBeL 机器人实现钻孔前置工序自动化

硬件价格: ‌

DOF

6

最大有效负载

2

千克

可重复性

1

mm

使用 ReBeL 机器人简化螺纹切割流程:制造业的精准高效解决方案

钻孔加工的前置工序(工件挑选与送料)需以精准度和自动化为支撑,才能保障整体生产流程顺畅。igusReBeL 机器人与 IRC 控制系统、旋转输送机及步进送料器集成,为钻孔前的工件挑选、送料等下游辅助任务提供先进解决方案。该设备配备用于工件精准定位的摄像系统和用于稳固抓取的夹具,在提升生产力、减少废料、增强车间安全性的同时,还保持了小巧的安装占地。

应用场景

这套系统通过精准检测、定位和抓取工件,实现钻孔前置工序(挑选与送料)的自动化。借助旋转输送机和步进送料器,确保钻孔加工前的物料输送连续稳定,无缝衔接后续加工环节。

该解决方案有哪些优势?

  • 工序提速:在保持精度的同时,加快钻孔前置的挑选与送料速度。

  • 减少废料:通过精准化与自动化操作,降低工件转运过程中的损耗。

  • 提高安全性:减少人员在危险区域与机械设备的接触,降低作业风险。

  • 节省空间的设计:组件紧凑,便于在狭小生产空间内集成安装。

机器人有哪些优势?

igusReBeL 机器人专为动态制造任务而设计:

  • 可靠抓取:六轴设计确保工件在挑选、送料过程中转运顺畅。

  • 运动灵活:通过摄像系统实现工件精准定位,保障与钻孔工序的衔接精度。

  • 节能环保::低功耗运行,降低长期使用成本。

自动化革新钻孔前置工序

通过将先进的机器人技术与输送机和送料机等同步组件集成,这套解决方案实现了**钻孔前置(挑选 + 送料)**工序的效率优化。凭借更快的辅助流程、更少的废料产生和更小的空间需求,企业能够在保持经济性与可靠性的前提下,升级钻孔加工的整体生产效率。

6个组件

‌