1 / 4啤酒供应机器人
硬件价格:
安装
DIY
开发
开源
支持MRK
BierRobert是一款协作机器人,旨在帮助解决餐饮业熟练工人短缺的问题。它可以与人类协作完成任务,保证安全。此外,BierRobert还是一种仿人机器人,可以与人类互动和交流。另一个亮点是,它可以个性化定制,用作调酒师。
此处使用的是经过协作机器人认证的igus低成本6轴Rebel机器人。其工作范围664mm,最大负载2kg。根据客户要求,机器人也可以安装在drylin®第7轴上。使用免费的igus机器人控制软件iRC,可以针对特定应用轻松给机器人编程。
2个组件