1 / 3

使用 SCARA 机器人实现环形件自动插入与质量控制

TOHO POLAND Sp. z o.o.
manufacturing制造业
quality质量控制

硬件价格: ‌

投资回报周期

24

个月

DOF

4

最大负载

2

kg

使用 SCARA 机器人优化环形件生产:精度与质量保证

环形件生产的自动化需要兼顾效率与一致性,才能满足高质量标准。该方案采用 SCARA 机器人,以出色的精度完成环形件的插入、成型和质量控制。这套自动化解决方案提升了效率,同时通过图像分析将不合格的环形件分拣到红色料盒中,并将合格品套放在一根杆上,从而保证产品质量的稳定。

应用场景是什么?

该系统实现了环形件插入与质量控制的自动化。SCARA 机器人对环形件进行成型,拍摄图像用于检测,并根据检测结果进行分拣,从而形成流畅且无差错的生产流程。

解决方案有哪些优势?

  • 提升效率:通过自动化缩短生产时间。

  • 强化质量控制:一致的检测可减少产品缺陷。

  • 降低人工依赖:自动化减少了对人工操作的依赖,从而降低成本。

机器人有哪些优势?

SCARA 机器人专为精度与可靠性而设计:

  • 高精度:确保成型与分拣任务精准可靠。

  • 处理速度快:加快作业速度,提升产能。

  • 结构紧凑:可轻松集成到各种生产环境中。

自动化推动质量与效率提升

这套基于 SCARA 的环形件生产系统展示了自动化如何优化工作流程并确保高标准。通过提升速度、精度和可靠性,企业能够在降低成本的同时获得稳定的结果,为更智能的生产方式奠定基础。

3个组件

‌