INSPEKTO S70

‌
产品代码: RBTX-INSP-0001
S70 可用于在生产线的任意环节检测产品和零部件。无需专业知识即可独立完成设置,并直接投入生产中的机器视觉或人工智能应用。随后即可安装使用,承担各类与质量控制相关的检测任务。 在此过程中,INSPEKTO S70 通过三个协同工作的 AI 模块模拟人类的认知视觉,结合独特的光电系统,实现可靠的质量检测,比以往更加简便。
一般交货时间:3周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/22f058e16e/inspekto_logo_01.png

亮点

  • 购买前进行可行性研究,无风险

  • 可立即使用的完整解决方案

  • 高精度质量

  • 具有弹性,专为工业用途设计

  • 用途广泛,可满足多种应用和要求

  • 成本低

https://a.storyblok.com/f/298593/9b2b6f7b9b/inspekto_logo_01.png

规格

  • 检查周期时间:约 0.5 秒

  • 测量距离 10 厘米 - 100 厘米

  • 内存计算机/控制器:200 万幅图像 (*4)

  • 带有三个臂节(360 度)的灵活机械臂

  • 网络功能以太网/无线局域网

交付范围

  • 摄像头

  • 镜头

  • 照明

  • 工业

  • 屏幕

  • 预装软件

  • 键盘和鼠标

  • 安装适配器

  • 电缆

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌