1 / 3

浇口拾取器:从注塑机中取出和分离浇口

硬件价格: ‌

抓取速度

1.25秒

用于连续使用

24/7

匹配

运行

100%免润滑

使用 IAP1 Sprue Picker 高效注塑:
节约成本和实现自动化

自动化是优化注塑成型操作流程和提高竞争力的关键驱动力。IAP1 浇口拾取器为浇口取出和分离自动化提供了经济实惠的解决方案,是小型注塑机的理想之选。它与注塑机的脱模机和顶出模具横向连接,自动化完成浇口余料剪出,加快了工作流程,并确保了生产的经济性。IAP1 的循环时间仅为 1.25 秒,可实现快速生产, 设备的投资回报期短至几个月。

应用领域是什么?

IAP1 浇口拾取器实现了注塑机浇口余料移除和分离的自动化,大大减少了人工劳动并简化了流程。

该解决方案有哪些优势?

  • 生产速度更快:从打开到关闭的总循环时间仅为 1.25 秒。

  • 成本效益高:投资回报快,确保以经济实惠的价格进入自动化领域。

  • 多功能设计:可配置的底座适用于各种机器类型。

机器人有哪些优势?

浇口余料拾取机,性能可靠,包括

  • 电力驱动:确保精度和能效。

  • 结构紧凑:可在狭窄空间内有效操作。

  • 易于维护:易损件易于更换,停机时间最短。

通过自动化地取出注塑口余料,实现注塑流程升级

IAP1 浇口余料取出机简化了注塑成型流程,降低了劳动力成本,提高了效率。通过将重复性任务自动化,小规模操作可受益于更快的生产速度、更高的可靠性和更大的成本节约,从而成为现代制造业中极具竞争力的解决方案。

1个组件

‌