浇口取出机
亮点
供货范围
兼容 Arburg 270s 的 IAP1 浇口取出机
D1 电机控制器
夹爪
5 米电机线、编码器线和 ini 电缆(弯角插头和多股导线)
几个月内的投资回报率
根据产量和品种的不同,投资回收期约为 2-6 个月。
关键信息
概况
用于脱模和顶出模具。
横向分离浇口
1 轴
电力驱动
易损件易于更换
总循环时间(从打开到关闭)仅为 1.25 秒
100% 不含润滑剂
全天候运行
在 igus® 生产中的经济用途
我们还在自己的生产中使用我们的紧凑型浇口拾取器,目前已在 330 多台机器上使用。 这样,我们就能在 1.25 秒内实现浇口和部件的自动分离。
浇口取出机是如何构成的?
浇口拾取器是如何制造的?
浇口拾取器采用模块化设计。 这些 igus® 高性能聚合物用于运动部件。
供货范围:
浇口拾取机运动学 IAP1
电机控制 drylin® dryve D1
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)