1 / 3

使用 igus 直线龙门架搭配流量抓手进行拾取和放置

先测试,后投资

硬件价格: ‌

工作空间

800x500

mm

DOF

2

最大负载

5

kg

使用 igus 机器人直线龙门架优化食品行业工作流程

机器人直线龙门架是一种专用机器人系统,广泛应用于包括食品行业在内的多个领域。它由安装在直线导轨上的机械臂组成,可实现精准高效的移动,胜任拾取和放置等任务。在本次 igus 客户测试中,配备流量抓手的机械臂成功完成了食品的搬运,在不同位置之间转移产品,非常适合包装、分拣等重复性流程。视频展示了该系统的高效与精准,说明igus 先进机器人技术如何通过自动化提升生产效率并改善工作场所安全。

应用场景是什么?

该直线龙门架可自动完成食品搬运任务,例如在包装或分拣过程中转移产品,从而减少大批量作业中的人工投入。

解决方案有哪些优势?

  • 高速度:快速完成重复性任务,提升产能。

  • 高精度:确保放置准确,保持产品质量。

  • 减轻工作负担:让员工摆脱单调且耗费体力的工作。

机器人有哪些优势?

igus 直线龙门架具备:

  • 多用途性能:可灵活适配各类食品搬运应用。

  • 更高的安全性:减少员工接触危险作业的机会。

  • 可靠的耐用性:专为食品环境中的连续运行而设计。

借助 igus 机器人技术提升食品生产效率

igus 机器人直线龙门架展现了自动化在食品行业的潜力。通过优化拾取和放置等重复性流程,该系统可提升生产效率、降低劳动强度,并确保安全高效的生产,是现代制造流程中的实用工具。

3个组件

‌