1 / 3机器人用于农业:智能室内农业
适用于全球任何气候条件和环境的智能农业塔
硬件价格:
DOF
3
最大负载
5
kg
最大速度
0.5
米/秒
全球农业现在面临着各种挑战和变革。其中之一便是垂直农业。来自苏格兰的Intelligent Growth Solutions(IGS)公司开发了一种“智能室内农业”解决方案。他们重构了农业运作模式:
农民可以掌控天气,随时随地创造理想的作物生长环境。
农民可以创造微气候,以在一个空间内同时种植多种不同的农作物,作物之间相距仅几厘米。
这项技术由苏格兰公司研发,将面向全球农业从业者推广。目前的垂直农业模式很难实现各种优质农作物的规模化和低成本种植。种植空间的堆叠需要耗电的自动化设备和机械来支撑。电力成本给实现均匀照明和通风以及所需控制水平。因此,虽然垂直农业吸引了大量关注和投资,但其盈利能力仍不尽如人意。
IGS设备对精度要求很高,同时要求部件低摩擦运行,且维护简便。易格斯drylin®龙门机器人可以满足所有这些要求,并可保证较低的维护和硬件成本。使用1年后对产品进行检查发现,轴承外壳没有出现任何明显磨损。
IGS Towers是一款功能强大的智能农业系统,适用于全球各地任何环境。与传统农业种植设备相比,该系统具有以下优势:
灵活调控光线、温度、相对湿度、水、养分和二氧化碳含量
全自动Growth Tray系统用于管理所有这些变量
可采用100%机器人操作
连接物联网的远程监控和控制所有系统
全年全天24小时实时监控农场/塔楼/托盘/LED灯带情况
每个Growth Tray上都采用动态照明
从空气中收集湿度
CO2/O2含量持续保持平衡
采集的数据直接发送到SaaS平台
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)